Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P019-004

Power Cord, NEMA 5-15P to C15 - Heavy-Duty, 15A, 125V, 14 AWG, 4 ft. (1.22 m), Black

  • Thick 14 AWG wire gauge manages high power levels required for larger equipment
  • 4-ft. (1.22 m) length allows flexibility in placing devices, while avoiding cable clutter
  • Lifetime limited warranty (Worldwide)
  • NEMA 5-15P to C15 cable replaces or upgrades original manufacturer's power cord
  • Recommended for powering PoE switches with high-wattage power supplies

Cordon d’alimentation pour raccordement d’équipement à la maison ou au bureau
Ce câble d’alimentation est doté d’un connecteur NEMA 5-15P à une extrémité et d’un connecteur IEC-320-C15 à l’autre. La longueur du câble 4 Foot aide à réduire l’encombrement des câbles et à minimiser le risque de trébuchement.

Les gaines Black permettent d’éviter les erreurs d’identification qui peuvent entraîner des temps d’arrêt coûteux
Les câbles homologués UL sont dotés d’une gaine en PVC Black avec des extrémités FT2 entièrement moulées, ce qui permet de les identifier rapidement dans un système de PDU ou d’ASC encombré et aide aussi à empêcher les câbles de se déconnecter accidentellement.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series power cord
Catalog Number
P019-004
UPC
037332174543
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
10 in
Product Width
7.1 in
Product Weight
0.001 lb
Warranty
Limited lifetime
Compliances
RoHS
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caractéristiques du produit

Input current -max
15 Ampere
Operating temperature range
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Storage temperature
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Device Compatibility
PDU
UPS
Computer
Server
Network Switch
Awg-Size
14
Cable Length
4 Foot
Number Of Conductors
3
Operating Humidity
20% to 80% RH
Outer Cable Diameter
9.2mm
Power Cord Jacket Type
SJT
Storage Humidity Range
20% to 80% RH
Wire Size (Awg) - Max
2.08
Cable Length Range
Up to 4ft (up to 1M)
Cable Jacket Rating
FT2
Cable Jacket Color
Black
Package Contents
P019-004 C15 Power Cord, 5-15P to C15, 4-ft. (1.22 m), Black
Connector Color
Black
Connector type
Power
Product Features
High Voltage
Cable Jacket Material
PVC
Connector Style
Straight
Plug Color
Black
SideA Connector1
NEMA 5-15P
SideB Connector1
IEC-320-C15
Voltage Rating
125 VAC
Connector group
C15
5-15P
Connector
IEC 320-C15
NEMA 5-15P

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Veuillez communiquer avec moi

Téléphone : 800 843-9433

Ou visitez notre base de connaissances du soutien technique