Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P034-010

Computer Power Cord, C19 to NEMA 5-15P - Heavy-Duty, 15A, 125V, 14 AWG, 10 ft. (3.05 m), Black

  • Heavy-duty computer power cord replaces or upgrades cord provided by manufacturer
  • 10-ft. (3.05 m) length allows great flexibility in placing devices in relationship to AC outlet
  • Lifetime limited warranty (Worldwide)
  • Thick 14 AWG wire gauge manages high power levels required for larger equipment
  • Recommended for powering computers, servers and other network devices

Cordon d’alimentation pour raccordement d’équipement à la maison ou au bureau
Ce câble d’alimentation est doté d’un connecteur NEMA 5-15P à une extrémité et d’un connecteur IEC-320-C19 à l’autre. La longueur du câble 10 Foot aide à réduire l’encombrement des câbles et à minimiser le risque de trébuchement.

Les gaines Black permettent d’éviter les erreurs d’identification qui peuvent entraîner des temps d’arrêt coûteux
Les câbles homologués UL sont dotés d’une gaine en PVC Black avec des extrémités VW-1 entièrement moulées, ce qui permet de les identifier rapidement dans un système de PDU ou d’ASC encombré et aide aussi à empêcher les câbles de se déconnecter accidentellement.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series power cord
Catalog Number
P034-010
UPC
037332140920
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
12.8 in
Product Width
8.9 in
Product Weight
1.1 lb
Warranty
Limited lifetime
Compliances
RoHS
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Input current -max
15 Ampere
Operating temperature range
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Storage temperature
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Device Compatibility
Server
PDU
UPS
Computer
Monitor/HDTV
Awg-Size
14
Cable Length
10 Foot
Number Of Conductors
3
Operating Humidity
10% to 65% RH
Outer Cable Diameter
9.3mm
Power Cord Jacket Type
SJTW
Storage Humidity Range
10% to 65% RH
Wire Size (Awg) - Max
2.08
Cable Length Range
9 - 14ft (2 - 4M)
Cable Jacket Rating
VW-1
Cable Jacket Color
Black
Package Contents
P034-010 Computer Power Cable, C19 to 5-15P, 10-ft. (3.05 m), Black
Connector Color
Black
Connector type
Power
Cable Jacket Material
PVC
Connector Style
Straight
Plug Color
Black
SideA Connector1
NEMA 5-15P
SideB Connector1
IEC-320-C19
Voltage Rating
125 VAC
Connector group
C19
5-15P
Connector
NEMA 5-15P
IEC 320-C19

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Veuillez communiquer avec moi

Téléphone : 800 843-9433

Ou visitez notre base de connaissances du soutien technique