Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P035-002

Power Cord, C20 to C21 - Heavy-Duty, 20A, 250V, 12 AWG, 2 ft., Black

  • 2 ft. length allows flexibility in placing devices within a rack while avoiding cable clutter
  • 20A C21/C20 connectors support temperatures up to 221°F (105°C) frequent in rack enclosures
  • Recommended for powering switches, servers and other high-powered network devices
  • Lifetime limited warranty (Worldwide)
  • Thick 12 AWG wire manages high power levels required for larger equipment

Cordon d’alimentation pour raccordement d’équipement à la maison ou au bureau
Ce câble d’alimentation est doté d’un connecteur IEC-320-C20 à une extrémité et d’un connecteur IEC-320-C21 à l’autre. La longueur du câble 2 Foot aide à réduire l’encombrement des câbles et à minimiser le risque de trébuchement.

Les gaines Black permettent d’éviter les erreurs d’identification qui peuvent entraîner des temps d’arrêt coûteux
Les câbles homologués UL sont dotés d’une gaine en PVC Black avec des extrémités FT2
VW-1 entièrement moulées, ce qui permet de les identifier rapidement dans un système de PDU ou d’ASC encombré et aide aussi à empêcher les câbles de se déconnecter accidentellement.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series power cord
Catalog Number
P035-002
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
12.8 in
Product Width
8.86 in
Product Weight
0.48 lb
Compliances
WEEE Directive
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Input current -max
20 Ampere
Operating temperature range
-4° to 221°F (-20° to 105°C)
Storage temperature
-4° to 221°F (-20° to 105°C)
Device Compatibility
UPS
PDU
Network Switch
Awg-Size
12
Cable Length
2 Foot
Number Of Conductors
3
Operating Humidity
10% to 65% RH, Non-Condensing
Outer Cable Diameter
11mm
Power Cord Jacket Type
SJT
Storage Humidity Range
10% to 65% RH, Non-Condensing
Wire Size (Awg) - Max
3.31
Cable Length Range
Up to 4ft (up to 1M)
Cable Jacket Rating
FT2
VW-1
Cable Jacket Color
Black
Package Contents
P035-002 Power Cord, C20 to C21, 2 ft. (0.6 m), Black
Connector Color
Black
Connector type
Power
Product Features
High Voltage
Cable Jacket Material
PVC
Connector Style
Straight
Plug Color
Black
SideA Connector1
IEC-320-C20
SideB Connector1
IEC-320-C21
Voltage Rating
250 VAC
Connector group
C21
C20
Connector
IEC 320-C21
IEC 320-C20

Exporter les caractéristiques du produit

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Veuillez communiquer avec moi

Téléphone : 800 843-9433

Ou visitez notre base de connaissances du soutien technique