Power Cord, C20 to C21 - Heavy-Duty, 20A, 250V, 12 AWG, 5 ft., Black
Cordon d’alimentation pour raccordement d’équipement à la maison ou au bureau
Ce câble d’alimentation est doté d’un connecteur IEC-320-C20 à une extrémité et d’un connecteur IEC-320-C21 à l’autre. La longueur du câble 5 Foot aide à réduire l’encombrement des câbles et à minimiser le risque de trébuchement.
Les gaines Black permettent d’éviter les erreurs d’identification qui peuvent entraîner des temps d’arrêt coûteux
Les câbles homologués UL sont dotés d’une gaine en PVC Black avec des extrémités FT2
VW-1 entièrement moulées, ce qui permet de les identifier rapidement dans un système de PDU ou d’ASC encombré et aide aussi à empêcher les câbles de se déconnecter accidentellement.
| Product Name |
Eaton Tripp Lite series power cord
|
| Catalog Number |
P035-005
|
| Product Length/Depth |
0.5 in
|
| Product Height |
12.8 in
|
| Product Width |
8.86 in
|
| Product Weight |
0.62 lb
|
| Warranty |
Limited lifetime
|
| Compliances |
WEEE Directive
|
| Certifications |
cUL Listed
UL Listed |
| Input current -max |
20 Ampere
|
| Operating temperature range |
-4° to 221°F (-20° to 105°C)
|
| Storage temperature |
-4° to 221°F (-20° to 105°C)
|
| Device Compatibility |
Network Switch
PDU UPS |
| Awg-Size |
12
|
| Cable Length |
5 Foot
|
| Number Of Conductors |
3
|
| Operating Humidity |
10% TO 65% RH, NON-CONDENSING
|
| Outer Cable Diameter |
11mm
|
| Power Cord Jacket Type |
SJT
|
| Storage Humidity Range |
10% TO 65% RH, NON-CONDENSING
|
| Wire Size (Awg) - Max |
3.31
|
| Cable Length Range |
5 - 8ft (1 - 2M)
|
| Color |
Black
|
| Cable Jacket Rating |
FT2
VW-1 |
| Cable Jacket Color |
Black
|
| Package Contents |
P035-005 Power Cord, C20 to C21, 5 ft. (1.5 m), Black
|
| Connector Color |
Black
|
| Connector type |
Power
|
| Product Features |
High Voltage
|
| Cable Jacket Material |
PVC
|
| Connector Style |
Straight
|
| Plug Color |
Black
|
| SideA Connector1 |
IEC-320-C20
|
| SideB Connector1 |
IEC-320-C21
|
| Voltage Rating |
250 VAC
|
| Connector group |
C21
C20 |
| Connector |
IEC 320-C20
IEC 320-C21 |
Assistance de la part d’Eaton
Veuillez communiquer avec moi
Téléphone : 800 843-9433
Ou visitez notre base de connaissances du soutien technique