Power Cord, C19 to NEMA L6-20 - Heavy-Duty, Locking, 20A, 250V, 12 AWG, 10 ft. (3.05 m), Black
Cordon d’alimentation pour raccordement d’équipement à la maison ou au bureau
Ce câble d’alimentation est doté d’un connecteur NEMA L6-20P à une extrémité et d’un connecteur IEC-320-C19 à l’autre. La longueur du câble 10 Foot aide à réduire l’encombrement des câbles et à minimiser le risque de trébuchement.
Les gaines Black permettent d’éviter les erreurs d’identification qui peuvent entraîner des temps d’arrêt coûteux
Les câbles homologués UL sont dotés d’une gaine en PVC Black avec des extrémités VW-1 entièrement moulées, ce qui permet de les identifier rapidement dans un système de PDU ou d’ASC encombré et aide aussi à empêcher les câbles de se déconnecter accidentellement.
| Product Name |
Eaton Tripp Lite series power cord
|
| Catalog Number |
P040-010
|
| UPC |
037332140951
|
| Product Length/Depth |
0.5 in
|
| Product Height |
10.98 in
|
| Product Width |
7 in
|
| Product Weight |
1.4 lb
|
| Compliances |
RoHS
|
| Certifications |
UL Listed
cUL Listed |
| Input current -max |
20 Ampere
|
| Operating temperature range |
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
|
| Relative humidity |
10% to 65% RH, Non-Condensing
|
| Storage temperature |
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
|
| Device Compatibility |
Router
Server Network Switch PDU UPS |
| Awg-Size |
12
|
| Cable Length |
10 Foot
|
| Number Of Conductors |
3
|
| Outer Cable Diameter |
11mm
|
| Power Cord Jacket Type |
SJT
|
| Storage Humidity Range |
10% to 65% RH
|
| Wire Size (Awg) - Max |
3.31
|
| Cable Length Range |
9 - 14ft (2 - 4M)
|
| Color |
Black
|
| Cable Jacket Rating |
VW-1
|
| Cable Jacket Color |
Black
|
| Package Contents |
P040-010 C19 to L6-20P Power Cord, 10-ft. (3.05 m), Black
|
| Connector Color |
Black
|
| Connector type |
Power
|
| Product Features |
High Voltage
Locking Plug |
| Cable Jacket Material |
PVC
|
| Connector Style |
Straight
|
| Plug Color |
White
Blue |
| SideA Connector1 |
NEMA L6-20P
|
| SideB Connector1 |
IEC-320-C19
|
| Voltage Rating |
250 VAC
|
| Connector group |
C19
L6-20P |
| Connector |
IEC 320-C19
NEMA L6-20P |