Power Extension Cord, NEMA L5-30P to NEMA L5-20R Extension Cord with Breaker - 20A, 120V, 10 AWG, 2 ft. (0.61 m), Black
Rallonge électrique pour raccordement d’équipement à la maison ou au bureau
Cette rallonge électrique est dotée d’une fiche NEMA L5-30P à une extrémité et d’une prise NEMA L5-20R à l’autre. Elle peut également être utilisée pour prolonger une connexion électrique existante. La longueur 2 Foot aide à réduire l’encombrement des câbles et à minimiser le risque de trébuchement.
| Product Name |
Eaton Tripp Lite series extension cord
|
| Catalog Number |
P043-002
|
| UPC |
037332142306
|
| Product Length/Depth |
0.5 in
|
| Product Height |
18.9 in
|
| Product Width |
11.8 in
|
| Product Weight |
0.001 lb
|
| Compliances |
RoHS
|
| Certifications |
cUL Listed
UL Listed |
| Input current -max |
20 Ampere
|
| Operating temperature range |
14° to 140°F (-10° to 60°C)
|
| Storage temperature |
14° to 140°F (-10° to 60°C)
|
| Device Compatibility |
PDU
UPS |
| Awg-Size |
10
|
| Cable Length |
2 Foot
|
| Number Of Conductors |
3
|
| Operating Humidity |
35% to 85% RH, Non-Condensing
|
| Outer Cable Diameter |
14.6mm
|
| Power Cord Jacket Type |
SJT
|
| Storage Humidity Range |
35% to 85% RH, Non-Condensing
|
| Wire Size (Awg) - Max |
5.26
|
| Cable Length Range |
Up to 4ft (up to 1M)
|
| Cable Jacket Rating |
VW-1
|
| Cable Jacket Color |
Black
|
| Package Contents |
P043-002 L5-30P to L5-20R Extension Cord with Breaker, 2-ft. (0.61 m), Black
|
| Connector Color |
Black
|
| Connector type |
Power
|
| Product Features |
Locking Plug
|
| Cable Jacket Material |
PVC
|
| Connector Style |
Straight
|
| Plug Color |
Black
|
| SideA Connector1 |
NEMA L5-30P
|
| SideB Connector1 |
NEMA L5-20R
|
| Voltage Rating |
120 VAC
|
| Connector group |
L5-20P
L5-20R |
| Connector |
NEMA L5-20P
NEMA L5-20R |