Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P044-06I

Power Cord Adapter, NEMA L5-20R to NEMA 5-20P - Heavy-Duty, 20A, 120V, 12 AWG, 8.66-in. (21.99 cm), Black

  • Thick 12 AWG wire gauge manages high power levels required for larger equipment
  • 8.66 in. adapter allows easy transition to L5-20R outlet with no electrician needed
  • Locking connector maintains secure link to avoid loss of power and costly downtime
  • Heavy-duty cable replaces or upgrades standard power cord provided by manufacturer

Rallonge électrique pour raccordement d’équipement à la maison ou au bureau
Cette rallonge électrique est dotée d’une fiche NEMA 5-20P à une extrémité et d’une prise NEMA L5-20R à l’autre. Elle peut également être utilisée pour prolonger une connexion électrique existante. La longueur 0.72 Foot aide à réduire l’encombrement des câbles et à minimiser le risque de trébuchement.

 

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series extension cord
Catalog Number
P044-06I
UPC
037332139115
Product Length/Depth
0.1 in
Product Height
10 in
Product Width
7 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
RoHS
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Input current -max
20 Ampere
Operating temperature range
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Storage temperature
-4° to 140°F (-20° to 60°C)
Device Compatibility
Server
UPS
PDU
Awg-Size
12
Cable Length
0.72 Foot
Number Of Conductors
3
Operating Humidity
10% to 65% RH
Outer Cable Diameter
11mm
Power Cord Jacket Type
SJT
Storage Humidity Range
10% to 65% RH
Wire Size (Awg) - Max
3.31
Cable Length Range
Up to 4ft (up to 1M)
Cable Jacket Rating
VW-1
Cable Jacket Color
Black
Package Contents
P044-06I L5-20R to 5-20P Heavy-Duty Power Adapter, 8.66 in., Black
Connector Color
Black
Connector type
Power
Cable Jacket Material
PVC
Connector Style
Straight
Plug Color
Black
SideA Connector1
NEMA 5-20P
SideB Connector1
NEMA L5-20R
Voltage Rating
125 VAC
Connector group
5-20P
L5-20R
Connector
NEMA 5-20P
NEMA L5-20R

Exporter les caractéristiques du produit