Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P1-25/I2/SVB

Eaton Rotary disconnect main switch, 25 A, Surface, Red handle, Category: disconnect switch

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
P1-25/I2/SVB
EAN
4015082072933
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
5.25 in
Product Width
4 in
Product Weight
1.62 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Main switch
Amperage Rating
25A
Mounting
Surface
Mounting hardware
Surface mounting
Product Category
Disconnect switch
Handle color
Red

Exporter les caractéristiques du produit