Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P1-32/I2/SVB-NA

Eaton Rotary disconnect main switch, 32 A, Surface mount, Red handle

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
P1-32/I2/SVB-NA
EAN
4015082558918
Product Length/Depth
4.1 in
Product Height
4.9 in
Product Width
3.4 in
Product Weight
0.88 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Main switch
Amperage Rating
32A
Mounting
Surface
Mounting hardware
Surface mounting
Handle color
Red

Exporter les caractéristiques du produit