Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

P19-W

Eaton power extender, 120V, White, Indoor, Incandescent, Halogen, Neon Cold Cathode, Aluminum

Spécifications générales

Product Name
Eaton power extender
Catalog Number
P19-W
UPC
032664718656
Product Length/Depth
5.13 in
Product Height
3.88 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
0.935 lb
Certifications
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Type
Power extender
Voltage rating
120 V
Environmental conditions
Indoor
Load type
Neon Cold Cathode
INC
HAL
Material
Aluminum
Color
White

Exporter les caractéristiques du produit