Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

P212

Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring Devices. Cable outlet adaptor plate for 20A switch/3A fused connection unit

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring devices
Catalog Number
P212
EAN
5010826125806
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
86 mm
Product Width
86 mm
Product Weight
0.021 kg
Compliances
BS 5733
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Halogen free
Surface finishing
Matt
Type
  • Other accessory
  • Premera white moulded
Voltage rating
250 V AC
Surface protection
Untreated
Color
White
Material quality
Thermoplastic
RAL-number (Akin)
9016
Mounting position
Horizontal
Number of gangs
1
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
Taper from 2 mm to 8 mm
Front plate material
Thermoplastic
Front plate/module dimensions
86 mm x 86 mm
Material
Plastic
Model
1-fold

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.