Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P221

Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring Devices. Switched connection unit, 13A, 2p

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring devices
Catalog Number
P221
EAN
5010826125448
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
86 mm
Product Width
86 mm
Product Weight
0.11 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS 1363-4

Caractéristiques du produit

Features
Halogen free
Degree of protection
IP20
Base color
Gray
Base material
Thermoplastic
Terminal material
Brass
RAL-number (Akin)
9016
Recommended back box depth - min
25 mm
Special features
Terminal Screw Zinc Coated Steel with clear Passivation
Type
  • Connection unit
  • Premera white moulded
Amperage Rating
13 A
Voltage rating
250 V AC
Clamp type
Other
Contact material
Nickel
Silver
Head style
Combination head
Connection system
Screwed terminal
Material quality
Thermoplastic
Switch type
Double pole
Mounting method
Flush mounted (plaster)
Color
White
Number of gangs
1
Fixing centers
60.3 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
9 mm
Front plate material
Urea
Front plate/module dimensions
86 mm x 86 mm
Material
Plastic
Urea
Rocker color
White
Terminal capacity (LN and E)
E = 2.5 mm² (3x) or 4 mm² (1x)
L + N = 2.5 mm² (4x) or 4 mm² (2x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.