Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P221BO

Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring Devices. Switched connection unit, 13A, 2p, marked ‘boiler‘

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series White moulded range (PREMERA) - Wiring devices
Catalog Number
P221BO
EAN
5010826125455
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
40 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.111 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
BS 1363-4

Caractéristiques du produit

Degree of protection
IP20
Base color
Gray
Base material
Thermoplastic
Terminal material
Brass
Recommended back box depth - min
25 mm
Special features
Terminal Screw Zinc Coated Steel with clear Passivation
Type
  • Connection unit
  • Premera white moulded
Amperage Rating
13 A
Voltage rating
250 V AC
Contact material
Nickel
Silver
Head style
Combination head
Switch type
Double pole
Color
Black
Number of gangs
1
Fixing centers
60.3 mm
Front plate color/finishing
White
Front plate depth
9 mm
Front plate material
Urea
Front plate/module dimensions
86 mm x 86 mm
Material
Urea
Rocker color
White
Terminal capacity (LN and E)
L + N = 2.5 mm² (4x) or 4 mm² (2x)
E = 2.5 mm² (3x) or 4 mm² (1x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.