Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

P3-60/V/SVB-SW-MCS

Eaton Rotary disconnect switch, 60 A, Rear, Rating: 480 V

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
P3-60/V/SVB-SW-MCS
EAN
4015082378998
Product Length/Depth
5.9 in
Product Height
4.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
1.17 lb
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
Disconnect switch
Amperage Rating
60A
Mounting
Rear
Mounting hardware
Rear mounting
Voltage rating
480 V

Exporter les caractéristiques du produit