Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

P5372/10
REDSPOT FUSE LINK ADAPTOR KIT

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse link adapter kits, 660V, Non Indicating, fuse accessory, Stud

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
P5372/10
EAN
5027590639132
UPC
051712418645
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
25.4 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
66 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Adapter
Fuse link adaptor kits
Fuse type
TIA
TIS
AAO
BAO
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
Other
Mounting method
Stud
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
RS100 Red spot fuse holder

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.