Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PC3199

PDU sur bâti eATS Eaton

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton ATS PDU
Numéro du catalogue
PC3199
CUP
786685983158
Longueur du produit
24 in
Hauteur du produit
15 in
Largeur du produit
15 in
Poids du produit
25 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
Homologué UL

Caractéristiques physiques

Direction de montage
Horizontal
Couleur
Noir
Espace utile
2U

Alimentation électrique

Capacité en fréquence
50-60 Hz

Sortie électrique

Commande de sortie
Non

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.