Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PC975-3774

PDU sur bâti REPO Eaton, 2 U 8,64 kW max., Étoile de 120/208 V, 24 A, Cordon 15 pi, Étoile triphasée, Horizontal

Spécifications générales

Nom du produit
PDU sur bâti REPO Eaton
Numéro du catalogue
PC975-3774
CUP
786685347936
Longueur du produit
19 in
Hauteur du produit
3.4 in
Largeur du produit
14.5 in
Poids du produit
0.01 lb
Conformités
Communiquer avec le fabricant
Certifications
Communiquer avec le fabricant

Caractéristiques physiques

Direction de montage
Horizontal
Couleur
Noir
Espace utile
2U

Alimentation électrique

Longueur du cordon
15 pi
Puissance
8,64 kW max
Intensité du courant électrique
24 A
Tension d’entrée
Étoile de 120/208 V
Phase
Étoile triphasée
Capacité en fréquence
50-60 Hz

Sortie électrique

Disjoncteur
4P 30A, (3) 1P 15A
Commande de sortie
Non

Caractéristiques supplémentaires

Séries
RE

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.