Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PDC1XHMDEP

Eaton Power Defense door handle, Door handle, Emergency lockable handle, PD1 IEC/CCC, Power Defense, 690 V, Power Defense

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Defense door handle
Catalog Number
PDC1XHMDEP
EAN
9010238801356
UPC
786679605981
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
84 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.348 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CCC Marked

Caractéristiques du produit

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD1 IEC/CCC
Voltage - max
690 V
Series
Power Defense
Type
Door handle
Application
Emergency lockable handle

Exporter les caractéristiques du produit