Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PDG1XPLKT

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory padlock hasp, Padlock hasp, PDG1 Top, on/off, PD1 Global, Power Defense, Frame J-K, 600 V, Power Defense, Frame 1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Defense padlock hasp
Catalog Number
PDG1XPLKT
UPC
786679584231
Product Length/Depth
7 in
Product Height
0.25 in
Product Width
5 in
Product Weight
0.2 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60947-2
CCC Marked
UL 489
CSA

Caractéristiques du produit

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD1 Global
Frame size
Frame J-K
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Frame
1
Type
Padlock hasp
Special features
PDG1 Top, on/off

Exporter les caractéristiques du produit