Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PDG2XPLKSNAP

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory padlock hasp, Padlock hasp, ON/OFF/PDG2 Snap on, PD2 Global, Power Defense, Frame J-K, 600 V, Power Defense, Frame 2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Defense padlock hasp
Catalog Number
PDG2XPLKSNAP
UPC
786679593042
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
0.7 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.07 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA
IEC 60947-2
CCC Marked
UL 489

Caractéristiques du produit

Used with
Power Defense
Circuit breaker type
PD2 Global
Frame size
Frame J-K
Voltage - max
600 V
Series
Power Defense
Frame
2
Type
Padlock hasp
Special features
ON/OFF/PDG2 Snap on

Exporter les caractéristiques du produit