Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PDG2XST600ACS

Eaton Power Defense molded case circuit breaker accessory shunt trip, Shunt trip 480-525 V, PD2 Global, Power Defense, Frame J-K, Power Defense, 480-525 Vac, Pigtail 0.75m, Frame 2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Defense shunt trip
Catalog Number
PDG2XST600ACS
UPC
786679600269
Product Length/Depth
5 in
Product Height
2.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.23 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 489
CCC Marked
IEC 60947-2
CSA

Caractéristiques du produit

Used with
Power Defense
Voltage rating
600 V
Circuit breaker type
PD2 Global
Frame size
Frame J-K
Series
Power Defense
Shunt trip
600 Vac, Pigtail 0.75m
Frame
2
Type
Shunt trip

Exporter les caractéristiques du produit