Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PDG3X3TS400

Eaton Power Defense terminal, molded case circuit breaker accessory terminal, 400 A, Three-pole, PD3 Global, Frame J-K, Screw terminal, Frame 3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Defense terminal
Catalog Number
PDG3X3TS400
UPC
786689261702
Product Length/Depth
152.4 mm
Product Height
25.4 mm
Product Width
114.3 mm
Product Weight
108.8622 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
CSA
IEC 60947-2
UL 489

Caractéristiques du produit

Used with
Power Defense
Amperage Rating
400 A
Circuit breaker type
PD3 Global
Frame size
Frame J-K
Series
Power Defense
Terminals
Screw terminal
Frame
3
Number of poles
Three-pole
Type
Terminal

Exporter les caractéristiques du produit