Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PDUMH15AT

Eaton Tripp Lite series ATS PDU, 1PH, 1U, 2 NEMA 5-15P inputs, 12 ft cord, 1.44kW, 12A, 120V, 8 Outlets (8) 5-15R, TAA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Tripp Lite series ATS PDU
Catalog Number
PDUMH15AT
UPC
037332126658
Product Length/Depth
14.5 in
Product Height
1.75 in
Product Width
17.5 in
Product Weight
11 lb
Compliances
FCC Class A
RoHS
Certifications
NOM
UL 60950-1
CSA certified

Caractéristiques physiques

Mounting direction
Horizontal
Material
Metal
Form factor
1U
Package contents
  • ATS / Local Metered PDU with attached 5-15P primary input cord
  • Detachable C13 to NEMA 5-15P 12 ft / 3.6m secondary input cord
  • 1U rackmount installation brackets
  • User manual with warranty information
Operating Temperature
32° to 104°F (0° to 40°C)

Alimentation électrique

Cord length
12 ft
Amperage Rating
12A
Electric current - max
12
Phase
Single-phase
Frequency rating
50/60 Hz

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.