Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PJS26W-SP

Eaton Screwless wallplate, Screwless, White, Decorator Cutout, Polycarbonate, Single- gang, Mid-size, SP

Spécifications générales

Product Name
Eaton screwless wallplate
Catalog Number
PJS26W-SP
UPC
032664751042
Product Length/Depth
0.08 in
Product Height
4.87 in
Product Width
3.12 in
Product Weight
0.085 lb
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
cULus Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Special features
Screwless
Type
Wallplate
Cutout
Decorator
Wallplate size
Mid-size
Color
White
Number of gangs
1
Material
Polycarbonate

Exporter les caractéristiques du produit