Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PLG10 SA

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, 4", Recessed

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG10 SA
UPC
782274101262
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.22 in
Product Weight
1.45 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.