Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PPC 100

Eaton Crouse-Hinds series PPC push plug, Rigid/IMC, Plastic, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PPC push plug
Catalog Number
PPC 100
UPC
784564739964
Product Length/Depth
1.37 in
Product Height
0.88 in
Product Width
1.18 in
Product Weight
0.01 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Material
Plastic
Trade size
1"

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.