Safe-IT UL 1363 Medical-Grade Power Strip, 6 Hospital-Grade Outlets, USB Charging, Safety Covers, Antimicrobial, 15 ft. Cord
Une barre multiprise pour tous les secteurs de soins de santé
Les barres multiprises de qualité médicale de la série Tripp Lite d’Eaton constituent la base de confiance pour une distribution d’énergie sûre, efficace et conforme dans les établissements de soins de santé, aidant le personnel à se concentrer sur les soins aux patients tout en garantissant l’alimentation continue des équipements critiques. Grâce à la vaste gamme de barres multiprises offertes, vous en trouverez une pour tous les établissements de soins de santé, y compris les aires de soins aux patients, les postes de soins infirmiers, les laboratoires, les chariots mobiles et les bureaux administratifs.
Des avantages qui alimentent les réseaux de soins de santé
Conçues pour répondre à des exigences hospitalières strictes, ces multiprises assurent l’alimentation des équipements critiques tout en protégeant les patients, le personnel et les installations grâce aux éléments suivants :
Sécurité et conformité de qualité hospitalière
Ces modèles répondent aux normes UL 1363A et UL 60601‑1 pour une utilisation dans les établissements de soins de santé. Ces certifications garantissent que les barres multiprises sont sécuritaires pour une utilisation dans les zones de soins aux patients, les postes de soins infirmiers, les laboratoires et les espaces administratifs. Grâce à des fiches et des prises à « point vert » de qualité hospitalière, elles offrent des connexions sécurisées qui résistent aux insertions répétées et aux environnements cliniques exigeants.
| Product Name |
Eaton Tripp Lite series Safe-IT power strip
|
| Catalog Number |
PS-615-HGUSB
|
| UPC |
037332287724
|
| Product Length/Depth |
1.65 in
|
| Product Height |
13.63 in
|
| Product Width |
2.5 in
|
| Product Weight |
3.05 lb
|
| Warranty |
Limited lifetime
|
| Compliances |
RoHS
FCC Class B |
| Certifications |
cUL Listed
UL Listed |
| Circuit breaker |
15
|
| Charging Ports Details |
USB C Power Delivery
|
| Number of Charging Ports |
2
|
| Total Charging Watts |
30
|
| Input Plug Features |
Hospital Grade Plug
|
| Operating Temperature Range |
32° to 104°F (0° to 40°C)
|
| Overload Protection |
15A circuit breaker
|
| Receptacle Color |
WHITE
|
| Recommended Electrical Service |
15A 120V
|
| Slot or Hole Mount Measurement (Center to Center) |
Distance between keyhole slots = 261.92mm; Distance between end tabs = 330.17mm
|
| Storage Temperature Range |
14° to 122°F (-10° to 50°C)
|
| Transformer Accommodation |
Transformer Accommodation
|
| Cord Length |
14 - 20ft (4 - 6M)
|
| Power Cord Color |
White
|
| Housing Color |
White
|
| Outlet Orientation |
Single row of 6
|
| Outlet Spacing |
1.52 in.
|
| Outlets Measurement (Center to Center) |
1.52 in.
|
| Mounting Details |
Includes flanges
|
| Color |
White
|
| Input Plug Type |
NEMA 5-15P-HG
|
| Output Receptacles |
5-15R-HG
|
| Package Contents |
PS-615-HGUSB UL 1363 Medical-Grade Power Strip, 6 Outlets, 15 ft. Cord
(6) Outlet safety covers Owner’s manual |
| Charging Amps per Port |
|
| Frequency Compatibility |
50/60 Hz
|
| Frequency Rating |
50/60 Hz
|
| Power Cord Jacket Type |
SJT
|
| Power Strip Type |
|
| Charging Ports / Amps |
2A
3A / 2A / 1.5A |
| Input Connection Type |
NEMA 5-15P-HG
|
| Input Cord Gauge Type |
|
| Material |
Metal
|
| Switches |
No power switch
|
| Voltage Compatibility (VAC) |
120 VAC
|
| Power Strip Style |
Strip
|
| Charging Method |
USB
|
| Product Features |
NEMA 5-15P-HG
Metal Case Mounting Holes or Slots Antimicrobial Hospital Grade Built-In Circuit Breaker |
| Charging Port Type |
USB A (FEMALE)
USB C (FEMALE) |
| Plug Color |
Blue
White |
| Total Outlets |
6
|
Assistance de la part d’Eaton
Veuillez communiquer avec moi
Téléphone : 800 843-9433
Ou visitez notre base de connaissances du soutien technique