Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PV-160AF2

Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 160 A, 1000 Vdc, Size 2, 30 Watt

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-160AF2
EAN
5027590505550
Product Length/Depth
61 mm
Product Height
91.3 mm
Product Width
77 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269
UL 2579

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
160 A
Accessories
Microswitch 170H0069
Breaking capacity
50 kA
Voltage type
DC
Utilization category
gPV (photovoltaic protection)
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Rated switching capacity
50 kA
Fuse size
2
Current type
DC
Center-to-center distance of connections
91 mm
Mounting dimension
M10
Rated voltage DC
1000 V
Class
Class gPV
Watt losses
30 W
Fuse shape
Square body
Pre arc (I2T)
4600
Total I2T
37000 at 1000 V
Color
White
Interrupt rating
50 kAIC
Construction size
2
Material
Ceramic body
Mounting method
Bolt
Voltage rating
1000 Vdc
Type
Bolted
Application
Photovoltaic systems, inverters ,Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse type
PV-AF2
Fitted with:
Bolt fixing
Fuse system (according to IEC 60269)
Other
Rated switching capacity DC
50 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.