Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PV-355AF3

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 355 A, DC 1000 V, size 3, 76 x 92 x 91 mm, gPV, IEC, UL, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-355AF3
EAN
5027590340625
UPC
051712698559
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
74 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
1482 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL 2579

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
355 A
Accessories
Microswitch 170H0069
Breaking capacity
50 kA
Voltage type
DC
Utilization category
gPV (photovoltaic protection)
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Rated switching capacity
50 kA
Fuse size
3
Current type
DC
Center-to-center distance of connections
91 mm
Mounting dimension
M12
Rated voltage DC
1000 V
Class
Class gPV
Watt losses
51 W
Fuse shape
Square body
Pre arc (I2T)
37000
Total I2T
350000 at 1000 V
Color
White
Interrupt rating
50 kAIC
Construction size
3
Material
Ceramic body
Mounting method
Bolt
Voltage rating
1000 Vdc
Type
Bolted
Application
Photovoltaic systems, inverters ,Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse type
PV-AF3
Fitted with:
Bolt fixing
Fuse system (according to IEC 60269)
Other
Rated switching capacity DC
50 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.