Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PXBCM-MMS-R21-A

Power Xpert Branch Circuit Monitor Meter Module Strip, Right 21 100A CTs, 1 in Spacing, Max 277V L-N, 480V L-L, Single-, three-phase, used with PXMBCM-MB

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Xpert branch circuit monitor meter module strip
Catalog Number
PXBCM-MMS-R21-A
UPC
786685954714
Product Length/Depth
32.2 in
Product Height
4.7 in
Product Width
5.6 in
Product Weight
1 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
EN 61000-4-4 Electrical fast transient
EN 61000-4-5 Surge
UL Listed 61010-1 File E185559
ANSI/IEEE Std C12.20 (0.5% accuracy)
CSA Std. C22.2 No. 1010.1.92

Caractéristiques du produit

Used with
PXBCM-MB
Voltage rating
277V L-N, 480V L-L
Number of CT inputs
Single-phase, three-phase
Current sensor input
333 mV
Instrumentation
Current & Voltage - 3 Phase Average
Current & Voltage - Per Phase
Wh --Net
Vah
Current Demand
Va
Wh --Positive & Negative
Va demand
Current & Voltage - 3 Phase Max
Watts
Watt Demand

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.