Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PXE-IO2

Eaton Power Xpert energy meter, PXE I/O module, logic address configurable (1,2) 4 DI, 2 DO, 2AO configurable (0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Xpert energy meter I/O module
Catalog Number
PXE-IO2
UPC
786689875664
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
1 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.25 lb

Caractéristiques du produit

Type
I/O Module
Frequency rating
60 Hz

Exporter les caractéristiques du produit