Télécharger le document () de 20
Équipement et logiciels de mesure et de surveillance de l’énergie

Compteur d’énergie Power Xpert

The Power Xpert energy meter (PXE) is a revenue grade power and energy meter that delivers a cost-effective solution for energy and sub-metering applications. This three-phase meter provides high accuracy and advanced features in the standard 4” form factor and can be expanded with multiple modular I/O options.

ANSI C12.20 | IEC
Précision du mesurage .1 Classe
Enregistrement de la forme d’onde de la qualité de l’énergie
512 échantillons par cycle
Ethernet double optionnel
avec mémoire de 8 Go

Caractéristiques principales

  • ANSI C12.20 0.1 Class and IEC 61000-4-30 Class S utility billing accuracy helps meet stringent customer specifications 
  • Available in 1A/5A and 333mV CT type inputs, allowing for use in multiple applications  
  • Rogowski coils allow for ease of use in retrofit applications 
  • Wide range of communication protocols - Modbus-TCP/IP, BACnet-IP, EtherNet/IP, IPv6, HTTP/HTTPs Post, FTP, sFTP, SNMP V3, SMTP, NTP time synchronization, IEC61850, DNP 3.0 over IP and MQTT 
  • Time-of-use standard on all models
  • Optional analog  and digital I/O modules including KY pulse, for control, status monitoring and integrating other data such as temperature, pressure etc. 
  • Optional data logging and power quality monitoring with field-swappable communication modules.  
  • Optional Wifi offer users enhanced connectivity and ability to access the web browser to view and configure your meter from anywhere 

Excellente visualisation grâce à l’écran amélioré en option

Le nouvel affichage amélioré des compteurs d’énergie Power Xpert fournit une vue graphique de tous les compteurs connectés à l’assemblage dans un tableau de bord unique. Cet affichage amélioré permet de visualiser les courbes ITIC, les formes d’onde et bien plus encore. Adapté à tous les compteurs utilisant Modbus®, il est facile à intégrer dans votre assemblage et son prix est inférieur à celui d’autres IHM ou PC industriels.

Cybersécurité – approuvé par le GSA

Pour protéger vos informations contre les acteurs malveillants, le PXE a réussi les tests de cybersécurité rigoureux d’Eaton et est inclus dans le registre fédéral GSA.

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close