Télécharger le document () de 20
Équipement et logiciels de mesure et de surveillance de l’énergie

Système d’analyse des événements PXQ

La technologie de pointe du Power Xpert Quality (PXQ) vous permet de passer de la mesure à la connaissance, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre mission commerciale au lieu d’analyser les données de mesurage de vos systèmes critiques. Elle permet une analyse robuste des causes profondes, établissant une nouvelle norme pour les diagnostics d’événements des systèmes de distribution d’énergie.

Analyses automatisées
Le logiciel Web intégré et les analyses automatisées prêtes à l’emploi permettent une configuration rapide
Minimisation des temps d’arrêt
Découvrez rapidement la cause profonde des temps d’arrêt grâce à l’analyse intégrée des événements
Amélioration de l’efficacité énergétique
Atteignez vos objectifs en matière de développement durable grâce à l’analyse comparative de la consommation d’énergie et à la comparaison de l’utilisation de l’énergie

Caractéristiques principales du PXQ

  • Logiciel Web intégré offrant un soutien complet pour les fonctionnalités avancées
  • Analyses automatisées prêtes à l’emploi
  • L’indice exclusif de santé de la qualité de l’énergie fournit une lecture intelligente de l’état des circuits basée sur une analyse statistique des événements et des perturbations liés à la qualité de l’énergie
  • L’analyse intégrée des événements permet une analyse plus rapide des causes profondes afin de minimiser les temps d’arrêt et de déterminer les impacts des événements liés à la qualité de l’énergie
  • L’enregistrement de séquences d’événements permet de regrouper des événements (comme les baisses de tension des réenclencheurs) autour de plusieurs événements consécutifs
  • Le profil de demande et les comparaisons de consommation d’énergie permettent de comparer la consommation d’énergie entre deux périodes afin de réduire l’empreinte énergétique
  • Les formes d’ondes et les graphiques multicanaux vous aident à comprendre la relation entre les formes d’ondes de courant et de tension pendant les événements

Huit façons de simplifier l’analyse des causes profondes

Les problèmes d’alimentation électrique peuvent constituer un véritable casse-tête pour les entreprises, entraînant des temps d’arrêt et des pertes financières. Avec l’arrivée de compteurs intelligents et des analyses de données puissantes, l’identification et la résolution de ces problèmes sont plus efficaces que jamais.

Téléchargez notre nouvel article, « Huit façons de simplifier l’analyse des causes profondes ».

bnr-8-ways-root-cause.jpg

Le PXQ fournit une analyse des causes profondes des problèmes électriques dans votre industrie

Soins de santé

Centres de données

Fabrication industrielle

Les compteurs avancés fournissent des données d’alimentation, des graphiques et des informations sur l’énergie

Téléchargez notre nouveau document de présentation technique qui explique comment vous pouvez découvrir la cause profonde des problèmes d’alimentation et prendre des mesures correctives. 
Advanced meters white paper

Une technologie de mesurage prête à l’emploi pour répondre aux exigences des entreprises d’aujourd’hui et de demain

PXQ event analysis system overview page summary

Indice de santé de la qualité de l’énergie

L’indice de santé de la qualité de l’énergie est une valeur exclusive d’Eaton qui englobe plusieurs mesures de la qualité de l’énergie dans un seul état de santé

Jauges

Les jauges affichent visuellement les principaux paramètres du système afin que les conditions anormales puissent être identifiées en un coup d’œil. Chaque barre indique les limites statistiques basées sur les écarts sigma.

Sommaire de la consommation d’énergie

Le sommaire de la consommation d’énergie affiche la consommation d’énergie d’aujourd’hui, d’hier à la même heure et le total d’hier, afin de faciliter les comparaisons
ITIC performance curve graph

Graphique ITIC avec code couleur

Le PXQ réduit l’analyse en catégorisant automatiquement les baisses et les hausses de tension en fonction de leur gravité et en les affichant sous forme de tracés ITIC ou SEMI-F47 standards.
PXQ energy usage graph

Comparaison énergétique

Le PXQ permet de comparer l’énergie et la demande pour deux jours, deux semaines ou deux mois.
PXQ event analysis calendar

Calendrier d’analyse des événements

Obtenez un aperçu instantané de la fréquence et du schéma des perturbations.  Détectez visuellement les problèmes récurrents grâce à une vue sur 12 mois des événements déclenchés.  

Une vue unique des événements PQ en contexte

Disturbance navigator timeline

Séquence d’événements RMS

Examinez la situation dans son ensemble pour mieux comprendre vos problèmes de qualité de l’énergie.  La séquence d’événements RMS de PXQ fournit un contexte crucial sur ce qui s’est passé entre plusieurs événements consécutifs. 

Séquences d’événements balisables

Plusieurs événements consécutifs sont regroupés en séquences, qui peuvent être marquées d’un nom et de notes pour faciliter les références ultérieures.

Analyse de la source des baisses de tension

Des conseils intelligents vous aident à déterminer si une perturbation au niveau de la ligne principale provient de l’intérieur de l’installation ou si elle a été causée par l’entreprise de services publics.

Le PXQ capture une multitude d’événements rapidement et pendant des durées plus longues, le tout avec une clarté inédite

Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close