Télécharger le document () de 20
Équipement et logiciels de mesure et de surveillance de l’énergie

Compteur Power Xpert 350

Le Power Xpert Meter 350 (PXM350) est un compteur d'énergie de qualité commerciale qui vous offre une solution rentable pour les applications de comptage d'énergie et de comptage divisionnaire. Ce compteur d'énergie triphasé monté sur rail DIN offre une grande précision dans un format réduit. L'écran ACL convivial est idéal pour la construction de systèmes de gestion, de surveillance et de comptage de l'énergie.

Format compact
Haute précision de mesure
Entrées multiples
333 mV | 5A/1A | Bobines de Rogowski

Caractéristiques de base

  • Compteur d'énergie de qualité commerciale
  • Une solution rentable pour les applications de comptage de l'énergie et de comptage divisionnaire
  • Affichage ACL intuitif et convivial
  • Pour les applications montées sur rail DIN
now-standard-with.png

Compare our Power Xpert Meter suite

Get help selecting the Power Xpert Meter that best helps to meet your needs. Take a look at our comparison guide.

Une conception sécuritaire et une mesure précise

Le Power Xpert Meter 350 offre une conception inviolable pour les applications de classe économique et propose des options pour l'énergie bidirectionnelle et la mesure précise du courant neutre.
Caractéristiques

Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides
Liens de téléchargements
X
Download Close