Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PXM2000-GCK

Eaton IQ 250/260, PXM 2000 series accessory, Power Xpert Meter 2000, Upgrade IQ250/260 to PXM 2000

Spécifications générales

Product Name
Eaton IQ 250/260, PXM 2000 series accessory
Catalog Number
PXM2000-GCK
UPC
786685362137
Product Length/Depth
0.75 in
Product Height
3.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
UL Listed

Caractéristiques du produit

Type
IQ 250/260, PXM 2000 series

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.