Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PXM350MA6141

Eaton PXM350 METER, 80/100/200MA CURRENT INPUT, PULSE OUTPUT, MODBUS RTU, TOU, BIDIRECTIONAL ENERGY, 4TH CURRENT INPUT, 1 RELAY OUTPUT

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Xpert meter 350
Catalog Number
PXM350MA6141
UPC
786687035060
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
4.6 in
Product Width
5.9 in
Product Weight
0.85 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Type
Modbus output
Voltage rating
400Vac L-N, 690Vac L-L
ANSI % revenue accuracy
C12.20 (0.5)
Instrumentation
Current & Voltage - Per Phase
Apparent Power Factor
Var
Wh
Va
Watts
Output
Pulse output, modbus
I/O capability
KYZ output
Pulse Output
Communications
Modbus

Exporter les caractéristiques du produit