Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PXM350MA6521

Eaton Power Xpert branch circuit monitor meter base, 5A/1A CURRENT INPUT, PULSE OUTPUT, MODBUS RTU, TOU, 1 RELAY OUTPUT

Spécifications générales

Product Name
Eaton Power Xpert meter 350
Catalog Number
PXM350MA6521
UPC
786687035145
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
3.75 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.85 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Type
Modbus output
Voltage rating
400Vac L-N, 690Vac L-L
ANSI % revenue accuracy
C12.20 (0.5)
Instrumentation
Current & Voltage - Per Phase
Va
Watts
Wh
Var
Apparent Power Factor
Output
Pulse output, modbus
I/O capability
Pulse Output
KYZ output
Communications
Modbus

Exporter les caractéristiques du produit