Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PXMP-MB-2B-TM

Eaton enclosed meter, PXMP(MB,No Modules),NEMA12(480V),PXMP-DISP(6-TM-XV),3Phase/4Wire Main Fuse Disconnect,Vdc Power Supply

Spécifications générales

Product Name
Eaton enclosed meter
Catalog Number
PXMP-MB-2B-TM
UPC
786689056810
Product Length/Depth
33 in
Product Height
13 in
Product Width
31.5 in
Product Weight
100 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
ANSI/IEEE Std C12.20 (0.2% accuracy)
ANSI/IEEE Std C62.41
IEC 687 (0.2% accuracy)

Caractéristiques du produit

Type
Enclosed meter
Voltage rating
120-240 V
Power supply
120-240VAC
Enclosure
NEMA 12
Input voltage
120-240 Vac
Degree of protection
NEMA 12

Exporter les caractéristiques du produit