Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

PXR-ECAM-MTCP

Eaton PXR Communication adapter module for Modbus TCP

Spécifications générales

Product Name
Eaton PXR communication adapter module
Catalog Number
PXR-ECAM-MTCP
UPC
786676037075
Product Length/Depth
6.3 in
Product Height
2.1 in
Product Width
6.2 in
Product Weight
0.7 lb
Warranty
1 year

Caractéristiques du produit

Special features
for Modbus TCP

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.