Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

Q2158160

Eaton BECOPAD Filter Sheet, BECOPAD 580, 8.0 - 10.0 µm, 600 x 615 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton BECOPAD Filter Sheet
Catalog Number
Q2158160
Product Length/Depth
615 mm
Product Height
3.9 mm
Product Width
600 mm
Product Weight
0.32 kg
Compliances
EC 1935/2004
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Certifications
ISO 9001
GMO
Kosher

Caractéristiques du produit

Bursting strength wet
> 150 kPa
Filter material type
Pure cellulose
Retention type
Nominal
Ash content
< 1%
Thickness
3.9 mm
Water throughput at delta P (100 kPa l/m²/min)
3571 m²
Depth filter sheet type
BECOPAD 580
Retention rating
8.0 - 10.0 µm

Exporter les caractéristiques du produit