Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

QB3035GF

EATON BOLT-ON GFCI CIRCUIT BREAKER, GROUND FAULT PERSONNEL PROTECTION CIRCUIT BREAKERS, PIGTAIL NEUTRAL, 35 A, 10 KAIC, THREE-POLE, 208Y/120V, GFTCB, COMMON, #14-4 AWG, GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER, GFI

Spécifications générales

Product Name
Eaton BR GFCI circuit breaker
Catalog Number
QB3035GF
UPC
786687086970
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL 943
UL 489

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
35 A
Indicators
GFCI
Interrupt rating
10 kAIC
Main circuit breaker
GFTCB
Number of poles
Three-pole

Exporter les caractéristiques du produit