Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

QC123PL

Eaton breaker, Industrial circuit breaker,Padlockable,10 A,QC,Single-pole, two-pole, three-pole,Cable-in/Cable-out

Spécifications générales

Product Name
Eaton breaker
Catalog Number
QC123PL
UPC
786679971079
Product Length/Depth
2.7 in
Product Height
0.6 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Can lock in ON or OFF position. Order in multiples of 10.

Caractéristiques du produit

Circuit breaker type
QC
Number of poles
Single-pole, two-pole, three-pole
Connection
Cable-in/cable-out
Type
Breaker

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.