Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

R4H3030FCC

Eaton rotary disconnect switch, 30 A, Class CC fuses, Three-pole, Switch body, R4 Series, 600 V, Compact H frame

Spécifications générales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
R4H3030FCC
UPC
786685408736
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
4.57 in
Product Width
3.3 in
Product Weight
1.55 lb
Certifications
IEC Rated
UL 498
CSA Certified

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
30A
Product Category
Switch Body
Voltage rating
600 V
Fuse class provision
Class CC fuses
Series
R4
Number of poles
Three-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.