Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RAC100HD

Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp, Rigid/IMC, Iron, Hot dip galvanized finish, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RAC right angle type conduit clamp
Catalog Number
RAC100HD
UPC
784564255020
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
1 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
0.42 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Right angle
Trade size
1"
Material
Iron
Finish
Hot dip galvanized

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.