Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RB304A

Eaton RhinoBox power distribution unit, 50A, Weatherproof, NEMA 3R, COMB AutoRes, Cold-rolled 18 gauge steel, 120/240V

Spécifications générales

Product Name
Eaton RhinoBox power distribution unit
Catalog Number
RB304A
EAN
7501029783798
Product Length/Depth
22.25 in
Product Height
11.125 in
Product Width
16.25 in
Product Weight
37 lb
Certifications
cETLus
NOM

Caractéristiques du produit

Type
Rhinobox
Amperage Rating
50A
Color
Red
Devices per circuit
1
Material
Cold-rolled 18 gauge steel
NEMA configuration
COMB AutoRes
NEMA type
3R
Voltage rating
120/240 V
Environmental conditions
Weatherproof
Reset type
Automatic reset

Exporter les caractéristiques du produit