Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RBSS31

Eaton Crouse-Hinds series reducing bushing, Rigid/IMC, End 1: 1" NPT, End 2: 1/2" NPT, Stainless steel

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series reducing bushing
Catalog Number
RBSS31
UPC
662277029186
Product Length/Depth
1.07 in
Product Height
1.4 in
Product Width
1.07 in
Product Weight
0.21 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Spécifications du produit

Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
1"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
1/2"
End 2 Type
NPT
Material
Stainless steel

Exporter les caractéristiques du produit