Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RC100

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC100
UPC
662277006743
Product Length/Depth
2.88 in
Product Height
0.94 in
Product Width
2.12 in
Product Weight
0.29 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Style
Rigid

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.