Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RC200

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC200
UPC
662277006774
Product Length/Depth
5.76 in
Product Height
1.15 in
Product Width
4.05 in
Product Weight
0.69 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"
Style
Rigid

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.