Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RC600

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 6"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC600
UPC
662277006835
Product Length/Depth
4 in
Product Height
7.39 in
Product Width
7.39 in
Product Weight
6.84 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
6"
Style
Rigid

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.