Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

RC75

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC75
UPC
662277006736
Product Length/Depth
4.14 in
Product Height
1.15 in
Product Width
2.84 in
Product Weight
0.18 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Style
Rigid

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.